2.5 m3(3.2 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

2.5 m3(3.2 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 平底铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
107.4 in
2727 mm
高度
53.5 in
1358 mm
重量
2656.6 lb
1205 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

非常适合回拖和平整应用。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
Cat

坚固的设计

铲斗底面配有额外的耐磨板,可在执行粗集料作业时延长铲斗的使用寿命。
Cat

高性能系列技术

高性能系列技术是铲斗设计方面的重大创新,改善了铲斗的装载能力,提高了生产率并降低了燃油成本。
Cat

最大限度提高机器利用率

铲斗容量和装载特性与机器性能相匹配,确保实现最高的利用率和生产率。

产品技术规格适用产品 2.5 m3(3.2 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 107.4 in 2727 mm
高度 53.5 in 1358 mm
重量 2656.6 lb 1205 kg
长度 52.9 in 1344 mm
容量 3.2 yd³ 2.5 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 2.5 m3(3.2 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.5 m3(3.2 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠