高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)

平底铲斗 - 高性能系列 高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)

查找代理商

主要技术规格

宽度
127 in
3220 mm
重量
5584 lb
2533 kg
容量
6 yd³
4.6 m³

概述

高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)

产品技术规格适用产品 高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)

宽度 127 in 3220 mm
重量 5584 lb 2533 kg
容量 6 yd³ 4.6 m³

了解 高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

平底式铲斗

平底式铲斗

查看当前优惠(按对象)  高性能系列平底式铲斗 4.6 m³(6.00 yd³)

查看更多优惠