2.1 m3 (2.7 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

通用型铲斗 - 高性能系列 2.1 m3 (2.7 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
高度
51.7 in
1,314 mm
重量
2164.9 lb
982 kg

概述

通用高性能系列鏟斗可於裝載及搬運應用提供更高的填充係數及物料固定力,此外還能針對各式各樣的應用及物料進行整平、調平及卸載作業。

产品技术规格适用产品 2.1 m3 (2.7 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

宽度 100.4 in 2549 mm
高度 51.7 in 1,314 mm
重量 2164.9 lb 982 kg
长度 51.7 in 1312 mm
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 插銷式 插銷式

了解 2.1 m3 (2.7 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

查看当前优惠(按对象)  2.1 m3 (2.7 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

查看更多优惠