1.9 m3 (2.5 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

通用型铲斗 - 高性能系列 1.9 m3 (2.5 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
高度
49.6 in
1260 mm
重量
2008.4 lb
911 kg

概述

通用高性能系列鏟斗可於裝載及搬運應用,提供更高的填充係數及物料固定力,此外還能針對各式各樣的應用及物料進行整平、調平及卸載作業。

产品技术规格适用产品 1.9 m3 (2.5 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

宽度 100.4 in 2549 mm
高度 49.6 in 1260 mm
重量 2008.4 lb 911 kg
长度 46.5 in 1181 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 1.9 m3 (2.5 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

查看当前优惠(按对象)  1.9 m3 (2.5 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

查看更多优惠