1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
高度
49.6 in
1260 mm
重量
2072.3 lb
940 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

應用

應用

通用高性能系列鏟斗,提供良好的全方位性能,適合堆料、重新搬運、挖掘與邊坡裝載等作業使用。這類鏟斗如其名稱所示,擅於處理堆料裝載及邊坡裝載等作業。其設計可提供標準掘起力,並適用於磨蝕環境。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

整合式防溢護板可保護機器連桿,並可預防物料溢出,加強負載固定。
圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑可協助將物料注入鏟斗之中並加以固定。
高性能系列外型

高性能系列外型

高性能系列產品以其外型讓您輕鬆裝載,並達到最高的搬運裝載量。
開放式喉管設計

開放式喉管設計

開放式喉管設計可提升堆積量及填充係數。

产品技术规格适用产品 1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

宽度 100.4 in 2549 mm
高度 49.6 in 1260 mm
重量 2072.3 lb 940 kg
长度 48.8 in 1240 mm
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 插銷式 插銷式

了解 1.9 m3 (2.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖