| 宽度 | 108.1 in 2747 mm |
| 高度 | 56.7 in 1439 mm |
| 重量 | 2,650 lb 1202 kg |
| 长度 | 58.5 in 1486 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 铲刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | 插銷式 插銷式 |
通用型铲斗 - 高性能系列 2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 56.7 in
- 1439 mm
- 重量
- 2,650 lb
- 1202 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
了解 2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
已选择
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 56.7 in
- 1439 mm
- 重量
- 2,650 lb
- 1202 kg
铲斗 - 装载机
2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 55.8 in
- 1417 mm
- 重量
- 2198 lb
- 997 kg
铲斗 - 装载机
2.9 m3(3.8 yd3),销接式
- 宽度
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高度
- 55.9 in
- 1419 mm
- 重量
- 2330.3 lb
- 1057 kg