2.9 m3(3.8 yd3),销接式

通用型铲斗 - 高性能系列 2.9 m3(3.8 yd3),销接式

立即购买

主要技术规格

宽度
107.4 in
2727 mm
高度
55.9 in
1419 mm
重量
2330.3 lb
1057 kg

概述

在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。

产品技术规格适用产品 2.9 m3(3.8 yd3),销接式

宽度 107.4 in 2727 mm
高度 55.9 in 1419 mm
重量 2330.3 lb 1057 kg
长度 55.7 in 1414 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 2.9 m3(3.8 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.9 m3(3.8 yd3),销接式

查看更多优惠