2.7 m3(3.5 yd3),销接式

2.7 m3(3.5 yd3),销接式 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
107.4 in
2727 mm
高度
54.4 in
1381 mm
重量
2250.9 lb
1021 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

通用型高性能系列铲斗可在堆料、重新处理、挖掘和堆积装载作业中提供良好的全面性能。顾名思义,这些铲斗非常适合进行堆料装载和堆积装载。其设计适合标准挖掘力和磨损工况。非常适合回拖和平整应用。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
一体式防溢板

一体式防溢板

一体式防溢板可为机器连杆提供保护,并能防止物料溢出,从而提高负载能力。
圆形侧挡板

圆形侧挡板

圆形侧挡板可通过漏斗将物料装入铲斗,并将物料保持在里面。
高性能系列槽帮

高性能系列槽帮

使用高性能系列槽帮可轻松进行装载并最大限度地提高搬运量。
开放式齿喉设计

开放式齿喉设计

开放式齿喉设计可提高堆放量和填充系数。

产品技术规格适用产品 2.7 m3(3.5 yd3),销接式

宽度 107.4 in 2727 mm
高度 54.4 in 1381 mm
重量 2250.9 lb 1021 kg
长度 53.7 in 1365 mm
容量 3.5 yd³ 2.7 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 2.7 m3(3.5 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图