2.1 m3 (2.7 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

2.1 m3 (2.7 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
100.4 in
2549 mm
高度
51.7 in
1,314 mm
重量
2,101 lb
953 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

應用

應用

通用高性能系列鏟斗,提供良好的全方位性能,適合堆料、重新搬運、挖掘與邊坡裝載等作業使用。這類鏟斗如其名稱所示,擅於處理堆料裝載及邊坡裝載等作業。其設計可提供標準掘起力,並適用於磨蝕環境。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

整合式防溢護板可保護機器連桿,並可預防物料溢出,加強負載固定。
圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑可協助將物料注入鏟斗之中並加以固定。
高性能系列外型

高性能系列外型

高性能系列產品以其外型讓您輕鬆裝載,並達到最高的搬運裝載量。
開放式喉管設計

開放式喉管設計

開放式喉管設計可提升堆積量及填充係數。

产品技术规格适用产品 2.1 m3 (2.7 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

宽度 100.4 in 2549 mm
高度 51.7 in 1,314 mm
重量 2,101 lb 953 kg
长度 49.3 in 1253 mm
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 2.1 m3 (2.7 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖