2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
108 in
2750 mm
高度
55.8 in
1417 mm
重量
2198 lb
997 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

通用型高性能系列铲斗可在堆料、重新处理、挖掘和堆积装载作业中提供良好的全面性能。顾名思义,这些铲斗非常适合进行堆料装载和堆积装载。其设计适合标准挖掘力和磨损工况。非常适合回拖和平整应用。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
一体式防溢板

一体式防溢板

一体式防溢板可为机器连杆提供保护,并能防止物料溢出,从而提高负载能力。
圆形侧挡板

圆形侧挡板

圆形侧挡板可通过漏斗将物料装入铲斗,并将物料保持在里面。
高性能系列槽帮

高性能系列槽帮

使用高性能系列槽帮可轻松进行装载并最大限度地提高搬运量。
开放式斗口设计

开放式斗口设计

开放式斗口设计可提高堆放量和填充系数。

产品技术规格适用产品 2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 108 in 2750 mm
高度 55.8 in 1417 mm
重量 2198 lb 997 kg
长度 53.9 in 1369 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.9 m3(3.8 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠