2.1 m3(2.7 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃

通用型铲斗 - 高性能系列 2.1 m3(2.7 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃

立即购买

主要技术规格

宽度
100 in
2550 mm
高度
50.9 in
1294 mm
重量
1748.3 lb
793 kg

概述

在装载和搬运应用以及各种应用和物料的平整、调平和卸载作业中,通用型高性能系列铲斗可提供更高的填充系数和更好的物料保持能力。

产品技术规格适用产品 2.1 m3(2.7 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃

宽度 100 in 2550 mm
高度 50.9 in 1294 mm
重量 1748.3 lb 793 kg
长度 47 in 1195 mm
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 2.1 m3(2.7 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2.1 m3(2.7 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃

查看更多优惠