| 宽度 | 100 in 2550 mm |
| 高度 | 52.7 in 1338 mm |
| 重量 | 1832 lb 831 kg |
| 长度 | 49.5 in 1258 mm |
| 容量 | 3 yd³ 2.3 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器 |
通用型铲斗 - 高性能系列 2.3 m3(3.0 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 100 in
- 2550 mm
- 高度
- 52.7 in
- 1338 mm
- 重量
- 1832 lb
- 831 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2.3 m3(3.0 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃
了解 2.3 m3(3.0 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.3 m3(3.0 yd3),2550 mm(100 in),HPL-ISO 连接器,底刃
已选择
- 宽度
- 100 in
- 2550 mm
- 高度
- 52.7 in
- 1338 mm
- 重量
- 1832 lb
- 831 kg
铲斗 - 装载机
2.3 m3 (3.0 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃
- 宽度
- 100.4 in
- 2549 mm
- 高度
- 53.5 in
- 1358 mm
- 重量
- 2142.9 lb
- 972 kg
铲斗 - 装载机
2.3 m3 (3.0 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
- 宽度
- 100.4 in
- 2549 mm
- 高度
- 53.5 in
- 1358 mm
- 重量
- 2248.7 lb
- 1020 kg