工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)

2.0 m3(2.6 yd3),2540 mm(100 in),IT 连接器,底刃 通用型铲斗 - 高性能系列

立即购买

主要技术规格

宽度
100 in
2540 mm
高度
43.6 in
1107 mm
重量
1525.6 lb
692 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

通用型高性能系列铲斗可在堆料、重新处理、挖掘和堆积装载作业中提供良好的全面性能。顾名思义,这些铲斗非常适合进行堆料装载和堆积装载。其设计适合标准挖掘力和磨损工况。非常适合回拖和平整应用。高性能系列铲斗的填充系数可高达指定容量的 115%。
一体式防溢板

一体式防溢板

一体式防溢板可为机器连杆提供保护,并能防止物料溢出,从而提高负载能力。
圆形侧挡板

圆形侧挡板

圆形侧挡板可通过漏斗将物料装入铲斗,并将物料保持在里面。
高性能系列槽帮

高性能系列槽帮

使用高性能系列槽帮可轻松进行装载并最大限度地提高搬运量。
开放式齿喉设计

开放式齿喉设计

开放式齿喉设计可提高堆放量和填充系数。

产品技术规格适用产品 2.0 m3(2.6 yd3),2540 mm(100 in),IT 连接器,底刃

宽度 100 in 2540 mm
高度 43.6 in 1107 mm
重量 1525.6 lb 692 kg
长度 46.1 in 1172 mm
容量 2.6 yd³ 2 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 2.0 m3(2.6 yd3),2540 mm(100 in),IT 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  2.0 m3(2.6 yd3),2540 mm(100 in),IT 连接器,底刃

查看更多优惠