| 宽度 | 108 in 2750 mm |
| 高度 | 54.4 in 1381 mm |
| 重量 | 2118.6 lb 961 kg |
| 长度 | 52 in 1320 mm |
| 容量 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器 |
通用型铲斗 - 高性能系列 2.7 m3(3.5 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,底刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 54.4 in
- 1381 mm
- 重量
- 2118.6 lb
- 961 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2.7 m3(3.5 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,底刃
了解 2.7 m3(3.5 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.7 m3(3.5 yd3),2750 mm(108 in),HPL-ISO 连接器,底刃
已选择
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 54.4 in
- 1381 mm
- 重量
- 2118.6 lb
- 961 kg
铲斗 - 装载机
2.7 m3(3.5 yd3),2750 mm(108 in),Fusion™ 连接器,螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 55.3 in
- 1404 mm
- 重量
- 2541.9 lb
- 1153 kg
铲斗 - 装载机
2.7 m3(3.5 yd3),销接式
- 宽度
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高度
- 54.4 in
- 1381 mm
- 重量
- 2250.9 lb
- 1021 kg