2700 mm(106 in),HPL-ISO 连接器,底刃

2700 mm(106 in),HPL-ISO 连接器,底刃 平整铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
106 in
2700 mm
长度
64.6 in
1640 mm
高度
38.3 in
972 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

应用

这些多功能铲斗可用于各种应用,包括回拖、农业、除雪,以及在卸载或沟渠填埋时需要对铲刃具有良好可视性的作业。
Cat

锋利的低角侧板

锋利的低角度侧板(侧铲刃)可在装载时确保提供高穿透力,同时带来卓越的铲斗铲刃可视性。
Cat

加固的直型铲斗架支撑

极大的穿透力、优化的回拖性能和平整应用。
Cat

宽平铲斗底部

高耐磨性 15 mm(0.6 in)底板非常适合回拖作业,可以在重负荷应用中工作。
Cat

重负荷扭矩管

重负荷扭矩管可以提供极好的铲斗稳定性,可确保延长铲斗的使用寿命。
Cat

选装可拆卸防溢板

使用快速安装的防溢板可快速增加轻质物料(雪、覆盖物等)的铲斗容量。防溢板中的槽孔可确保安装时看到铲刃。调整同一防溢板可适应所有 3 个尺寸的平整铲斗。

产品技术规格适用产品 2700 mm(106 in),HPL-ISO 连接器,底刃

宽度 106 in 2700 mm
长度 64.6 in 1640 mm
高度 38.3 in 972 mm
重量 2198 lb 997 kg
容量 2.5 yd³ 1.9 m³
底刃厚度 1.3 in 32 mm
接口类型 HPL-ISO 连接器 HPL-ISO 连接器

了解 2700 mm(106 in),HPL-ISO 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2700 mm(106 in),HPL-ISO 连接器,底刃

查看更多优惠