| 宽度 | 108.1 in 2747 mm |
| 高度 | 60.6 in 1538 mm |
| 重量 | 3174.7 lb 1440 kg |
| 长度 | 68.3 in 1735 mm |
| 容量 | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
轻质材料铲斗 4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 60.6 in
- 1538 mm
- 重量
- 3174.7 lb
- 1440 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
了解 4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
已选择
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 60.6 in
- 1538 mm
- 重量
- 3174.7 lb
- 1440 kg
铲斗 - 装载机
4.2 m3(5.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 60.6 in
- 1538 mm
- 重量
- 3170.2 lb
- 1438 kg
铲斗 - 装载机
5.0 m3(6.5 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 108.1 in
- 2747 mm
- 高度
- 66.4 in
- 1687 mm
- 重量
- 3311.3 lb
- 1502 kg