3.8 m3(5.0 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

轻质材料铲斗 3.8 m3(5.0 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
108.1 in
2747 mm
高度
58.2 in
1478 mm
重量
3015.9 lb
1368 kg

概述

用于装载轻质、松散的物料。

产品技术规格适用产品 3.8 m3(5.0 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 108.1 in 2747 mm
高度 58.2 in 1478 mm
重量 3015.9 lb 1368 kg
长度 62.5 in 1588 mm
容量 5 yd³ 3.8 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 3.8 m3(5.0 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  3.8 m3(5.0 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠