工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)

3.8 m3(5.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 轻质材料铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
108.1 in
2747 mm
高度
57.9 in
1471 mm
重量
3062.2 lb
1389 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

专为运输轻质、松散的物料而设计。
Cat

通用的设计

轻松搬运、装载、挖掘和堆放轻质物料,如雪、干草或木屑。
Cat

大容量设计

与标准铲斗相比,容量提升 60%。
Cat

物料密度等级

专为装载密度不超过 1300 lb/yd³(770 kg/m3)的物料而设计。
Cat

可选顶部卡箍

可选的全宽顶部卡箍可以紧紧地固定干草等松散物料,最大限度地减少溢出,并且能够牢固地抓住大型圆形物料。

产品技术规格适用产品 3.8 m3(5.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

宽度 108.1 in 2747 mm
高度 57.9 in 1471 mm
重量 3062.2 lb 1389 kg
长度 64.8 in 1647 mm
容量 5 yd³ 3.8 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 销接式 销接式

了解 3.8 m3(5.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  3.8 m3(5.0 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃

查看更多优惠