| 宽度 | 100.4 in 2550 mm |
| 高度 | 50.2 in 1274 mm |
| 重量 | 3123.9 lb 1417 kg |
| 长度 | 47.8 in 1213 mm |
| 接口类型 | Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器 |
| 容量 | 2.7 yd³ 2.1 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 铲刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 夹钳开口 | 44.6 in 1134 mm |
| 蛤形角 | 71 度 71 度 |
| 所需液压系统 | 第 3 功能 第 3 功能 |
| GET 型 | 螺栓固定式铲刃 螺栓固定式铲刃 |
| 铲斗连杆 | Fusion Fusion |
多功能铲斗 2.1 m3(2.7 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃
立即购买主要技术规格
- 宽度
- 100.4 in
- 2550 mm
- 高度
- 50.2 in
- 1274 mm
- 重量
- 3123.9 lb
- 1417 kg
性能概览
产品技术规格适用产品 2.1 m3(2.7 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃
了解 2.1 m3(2.7 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
2.1 m3(2.7 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃
已选择
- 宽度
- 100.4 in
- 2550 mm
- 高度
- 50.2 in
- 1274 mm
- 重量
- 3123.9 lb
- 1417 kg
铲斗 - 装载机
2.1 m3(2.7 yd3)销接式,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 100.4 in
- 2550 mm
- 高度
- 50.2 in
- 1274 mm
- 重量
- 3172.4 lb
- 1439 kg
铲斗 - 装载机
2.7 m3(3.5 yd3),销接式,螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 108.3 in
- 2750 mm
- 高度
- 52.6 in
- 1337 mm
- 重量
- 3498.7 lb
- 1587 kg