2.7 m3(3.5 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

2.7 m3(3.5 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 多功能铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
108.3 in
2750 mm
高度
52.6 in
1337 mm
重量
3443.6 lb
1562 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

应用

应用

非常适合在建筑、园林施工、工业和拆除等应用中进行挖掘、推土、夹紧、回拖、平整和调平。
铲斗设计

铲斗设计

绝佳的夹紧力可让您抓取大型不规则形状的物体,如:树木、松动树桩、灌木丛、回收碎屑和管道,增加了机器的多功能性。
蛤形锯齿侧壁

蛤形锯齿侧壁

有助于抓取物料并确保将物料保持在铲斗中。
铲斗护齿

铲斗护齿

底座铲斗还提供螺栓固定式铲刃和螺栓固定式斗齿。

产品技术规格适用产品 2.7 m3(3.5 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃

宽度 108.3 in 2750 mm
高度 52.6 in 1337 mm
重量 3443.6 lb 1562 kg
长度 52.9 in 1343 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器
容量 3.5 yd³ 2.7 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
铲刃厚度 1 in 25 mm
夹钳开口 44.6 in 1134 mm
蛤形角 71 度 71 度
所需液压系统 第 3 功能 第 3 功能
铲斗连杆 Fusion Fusion
GET 型 螺栓固定式铲刃 螺栓固定式铲刃

了解 2.7 m3(3.5 yd3),Fusion™ 连接器,螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

小型轮式装载机上的多功能铲斗正在执行拉回作业

小型轮式装载机上的多功能铲斗正在装载石砾

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
小型轮式装载机上的多功能铲斗正在执行拉回作业
小型轮式装载机上的多功能铲斗正在装载石砾