| 宽度 | 108.3 in 2750 mm |
| 高度 | 57.7 in 1465 mm |
| 重量 | 2528.7 lb 1147 kg |
| 长度 | 55.7 in 1414 mm |
| 容量 | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| 底刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 接口类型 | 销接式 销接式 |
性能概览
产品技术规格适用产品 3.2 m3(4.2 yd3),销接式
了解 3.2 m3(4.2 yd3),销接式 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 装载机
3.2 m3(4.2 yd3),销接式
已选择
- 宽度
- 108.3 in
- 2750 mm
- 高度
- 57.7 in
- 1465 mm
- 重量
- 2528.7 lb
- 1147 kg
铲斗 - 装载机
2.7 m3(3.5 yd3),Fusion™ 连接器,底刃
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 54.3 in
- 1378 mm
- 重量
- 2220.1 lb
- 1007 kg
铲斗 - 装载机
3.2 m3(4.2 yd3),Fusion™ 连接器,底刃
- 宽度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 57.6 in
- 1462 mm
- 重量
- 2486.8 lb
- 1128 kg