3.2 m3(4.2 yd3),Fusion™ 连接器,底刃

3.2 m3(4.2 yd3),Fusion™ 连接器,底刃 砂石铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
108 in
2750 mm
高度
57.6 in
1462 mm
重量
2486.8 lb
1128 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

非常适合配料场装载机应用中的集料作业。
Cat

坚固的设计

铲斗底面和侧面配有额外的耐磨板,可在执行粗集料作业时提高铲斗的使用寿命。
Cat

高性能系列技术

高性能系列技术是铲斗设计方面的重大创新,改善了铲斗的装载能力,提高了生产效率并降低了燃油成本。
Cat

最大限度提高机器利用率

铲斗容量和装载特性与机器性能相匹配,确保实现最高的利用率和生产率。
Cat

防溢板

防溢板可防止岩石和其他物料溢出到连接器表面和液压系统。

产品技术规格适用产品 3.2 m3(4.2 yd3),Fusion™ 连接器,底刃

宽度 108 in 2750 mm
高度 57.6 in 1462 mm
重量 2486.8 lb 1128 kg
长度 54.1 in 1373 mm
容量 4.2 yd³ 3.2 m³
底刃厚度 1 in 25 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

了解 3.2 m3(4.2 yd3),Fusion™ 连接器,底刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图