工作室拍摄
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
照片 (7)

1576 mm(62 in),螺栓固定式铲刃 通用型铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
62 in
1576 mm
容量
0.47 yd³
0.36 m³
重量
440.9 lb
200 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

设计用于在众多应用和物料环境中进行挖掘、装载、装运、修整、平整和卸载。这些通用型铲斗非常适合建筑、园林施工、工业和更艰巨的拆除应用。
最优铲斗几何形状

最优铲斗几何形状

较低的后翻高度和较长的地板长度与成形的后部外壳倾斜设计和最佳外壳倾斜角相得益彰,让前铲刃和前顶角一览无余,而且可提供出色的装载和卸载能力。
全长滑杆

全长滑杆

全长滑杆可提供额外的地板刚性和耐磨性。
坚固的设计

坚固的设计

淬硬钢底座和侧铲刃提供极佳的穿透力、耐用性和磨损寿命。
铲斗护齿选件

铲斗护齿选件

底座铲斗还可提供螺栓固定式铲刃、螺栓固定式斗齿和螺栓固定式斗齿杆。

产品技术规格适用产品 1576 mm(62 in),螺栓固定式铲刃

宽度 62 in 1576 mm
容量 0.47 yd³ 0.36 m³
重量 440.9 lb 200 kg
高度 16.8 in 426 mm
长度 27.9 in 708 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 1576 mm(62 in),螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

查看当前优惠(按对象)  1576 mm(62 in),螺栓固定式铲刃

查看更多优惠