| 宽度 | 68.1 in 1730 mm |
| 容量 | 0.52 yd³ 0.40 m³ |
| 重量 | 551.2 lb 250 kg |
| 高度 | 16.8 in 426 mm |
| 长度 | 27.9 in 708 mm |
| 底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 1730 mm(68 in),螺栓固定式铲刃
了解 1730 mm(68 in),螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 滑移式装载机
1730 mm(68 in),螺栓固定式铲刃
已选择
- 宽度
- 68.1 in
- 1730 mm
- 容量
- 0.52 yd³
- 0.40 m³
- 重量
- 551.2 lb
- 250 kg
铲斗 - 滑移式装载机
1576 mm(62 in),螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 62 in
- 1576 mm
- 容量
- 0.47 yd³
- 0.36 m³
- 重量
- 440.9 lb
- 200 kg
铲斗 - 滑移式装载机
1730 mm(68 in),螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 68.1 in
- 1730 mm
- 容量
- 0.52 yd³
- 0.40 m³
- 重量
- 509.3 lb
- 231 kg