2036 mm(80 in),螺栓固定式铲刃

通用型铲斗 2036 mm(80 in),螺栓固定式铲刃

立即购买

主要技术规格

宽度
80.2 in
2036 mm
容量
0.63 yd³
0.48 m³
重量
630.5 lb
286 kg

概述

用于在各种应用中进行挖掘、装载、运输、调平、卸载和平整。

产品技术规格适用产品 2036 mm(80 in),螺栓固定式铲刃

宽度 80.2 in 2036 mm
容量 0.63 yd³ 0.48 m³
重量 630.5 lb 286 kg
高度 16.8 in 426 mm
长度 27.9 in 708 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
铲刃厚度 0.6 in 16 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2036 mm(80 in),螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2036 mm(80 in),螺栓固定式铲刃

查看更多优惠