| 宽度 | 86.1 in 2188 mm |
| 容量 | 0.82 yd³ 0.63 m³ |
| 重量 | 723.1 lb 328 kg |
| 高度 | 18.5 in 469 mm |
| 长度 | 31.4 in 797 mm |
| 底刃厚度 | 0.7 in 19 mm |
| 铲刃厚度 | 0.6 in 16 mm |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
性能概览
产品技术规格适用产品 2188 mm(86 in),螺栓固定式铲刃
了解 2188 mm(86 in),螺栓固定式铲刃 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 滑移式装载机
2188 mm(86 in),螺栓固定式铲刃
已选择
- 宽度
- 86.1 in
- 2188 mm
- 容量
- 0.82 yd³
- 0.63 m³
- 重量
- 723.1 lb
- 328 kg
铲斗 - 滑移式装载机
2036 mm(80 in),螺栓固定式斗齿
- 宽度
- 80.2 in
- 2036 mm
- 容量
- 0.63 yd³
- 0.48 m³
- 重量
- 582 lb
- 264 kg
铲斗 - 滑移式装载机
2187 mm(86 in),螺栓固定式铲刃
- 宽度
- 86 in
- 2187 mm
- 容量
- 0.8 yd³
- 0.64 m³
- 重量
- 789.3 lb
- 358 kg