MB200

MB200 混合铲斗

立即购买

主要技术规格

容量
0.26 yd³
0.2 m³
宽度
54.6 in
1386 mm
所需液压系统
标准流量
标准流量

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

轻松添加材料

轻松添加材料

混合铲斗格栅上方的水泥破袋机可轻松打破和添加袋装材料。
铲斗铲刃

铲斗铲刃

铲刃使铲斗可用于打入成堆原材料之中。
钢筋铲斗腔

钢筋铲斗腔

铲斗腔采用钢筋制成,以确保实现较长的使用寿命以及更少的磨损。
螺栓固定式可更换螺旋钻桨片

螺栓固定式可更换螺旋钻桨片

可更换螺栓固定式螺旋钻桨片经过硬化处理,可达到铲斗的任何位置,从而将所有材料混合在一起。
远程操作的溜槽门

远程操作的溜槽门

利用液压控制的溜槽门,可完全从主机驾驶室出料。
螺栓固定式锯齿状阶梯

螺栓固定式锯齿状阶梯

锯齿状阶梯让相关人员能够以符合人机工程学的方式安全进出机器驾驶室,而且如有损坏亦可轻松进行更换。

产品技术规格适用产品 MB200

容量 0.26 yd³ 0.2 m³
宽度 54.6 in 1386 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
螺旋钻速度范围 10-30 rpm 10-30 rpm
驱动方法 链条 链条
高度 28.8 in 731 mm
长度 27.3 in 694 mm
最佳液压流量 60-70 lpm(16-18 gpm) 60-70 lpm(16-18 gpm)
最佳液压压力 140-200 bar(2031-2901 psi) 140-200 bar(2031-2901 psi)
重量 639 lb 290 kg
螺旋钻直径 16 in 406 mm
螺旋钻桨片数量 12 12
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
总宽度 63.1 in 1602 mm

了解 MB200 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

混合铲斗溜槽

混合铲斗软管

客户使用集成式破袋机向 Cat® 混合铲斗加入混料

客户使用 Cat® 混合铲斗软管在有需要的地方就地直接混合。

Cat® 挖石混合铲斗

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
混合铲斗溜槽
混合铲斗软管
客户使用集成式破袋机向 Cat® 混合铲斗加入混料
客户使用 Cat® 混合铲斗软管在有需要的地方就地直接混合。
Cat® 挖石混合铲斗

360 View