| 容量 | 0.33 yd³ 0.25 m³ |
| 宽度 | 54.7 in 1390 mm |
| 所需液压系统 | 标准流量 标准流量 |
| 螺旋钻速度范围 | 10-30 rpm 10-30 rpm |
| 驱动方法 | 链条 链条 |
| 高度 | 34.5 in 877 mm |
| 长度 | 32 in 814 mm |
| 最佳液压流量 | 60-70 lpm(16-18 gpm) 60-70 lpm(16-18 gpm) |
| 最佳液压压力 | 140-200 bar(2031-2901 psi) 140-200 bar(2031-2901 psi) |
| 重量 | 948 lb 430 kg |
| 螺旋钻直径 | 20 in 508 mm |
| 螺旋钻桨片数量 | 11 11 |
| 接口类型 | 滑移转向连接器 滑移转向连接器 |
| 总宽度 | 63.2 in 1605 mm |
性能概览
产品技术规格适用产品 MB250
了解 MB250 与常用比较产品相比如何。
铲斗 - 滑移式装载机
MB250
已选择
- 容量
- 0.33 yd³
- 0.25 m³
- 宽度
- 54.7 in
- 1390 mm
- 所需液压系统
- 标准流量
- 标准流量
铲斗 - 滑移式装载机
MB200
- 容量
- 0.26 yd³
- 0.2 m³
- 宽度
- 54.6 in
- 1386 mm
- 所需液压系统
- 标准流量
- 标准流量
媒体库
照片
360 度视图
工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
混合铲斗溜槽
混合铲斗软管
客户使用集成式破袋机向 Cat® 混合铲斗加入混料
客户使用 Cat® 混合铲斗软管在有需要的地方就地直接混合。
Cat® 挖石混合铲斗