1576 mm(62 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

多功能铲斗 1576 mm(62 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

立即购买

主要技术规格

宽度
62 in
1576 mm
容量
0.39 yd³
0.3 m³
重量
817.9 lb
371 kg

概述

强大的夹紧力非常适合抓取形状不规则的大型物体,例如树木和回收的杂物。

产品技术规格适用产品 1576 mm(62 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

宽度 62 in 1576 mm
容量 0.39 yd³ 0.3 m³
重量 817.9 lb 371 kg
高度 28.5 in 725 mm
长度 38.9 in 988 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
工作压力 3335.9 psi 23000 kPa
夹钳开口 30.2 in 767 mm
蛤形角 89 度 89 度
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 1576 mm(62 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1576 mm(62 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

查看更多优惠