2188 mm(86 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

2188 mm(86 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿 多功能铲斗

立即购买

主要技术规格

宽度
86.1 in
2188 mm
容量
0.56 yd³
0.43 m³
重量
1018.5 lb
462 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

非常适合在建筑、园林施工、工业和拆除等应用中进行挖掘、推土、夹紧、回拖、平整和调平。
绝佳的夹紧力

绝佳的夹紧力

绝佳的夹紧力可让您抓取大型不规则形状的物体,如:树木、松动树桩、灌木丛、回收碎屑和管道,增加了机器的多功能性。
蛤形夹钳开口达到完整的 89 度

蛤形夹钳开口达到完整的 89 度

铲斗的蛤形夹钳完全打开可达 89 度,这使铲斗可以用作推土铲。
蛤形锯齿边缘

蛤形锯齿边缘

蛤形锯齿边缘提供的夹抓表面可以抓住物料。
铲斗护齿选件

铲斗护齿选件

底座铲斗还可提供螺栓固定式铲刃、螺栓固定式斗齿和螺栓固定式斗齿杆。

产品技术规格适用产品 2188 mm(86 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿

宽度 86.1 in 2188 mm
容量 0.56 yd³ 0.43 m³
重量 1018.5 lb 462 kg
高度 28.5 in 725 mm
长度 38.9 in 988 mm
底刃厚度 0.7 in 19 mm
工作压力 3335.9 psi 23000 kPa
夹钳开口 30.2 in 767 mm
蛤形角 89 度 89 度
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 2188 mm(86 in)带防溢板,螺栓固定式斗齿 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图