BD118 锯屑

侧面出料铲斗 BD118 锯屑

立即购买

主要技术规格

容量
2 yd³
1.53 m³
宽度
73.2 in
1860 mm
所需液压系统
标准流量
标准流量

概述

收集锯屑、护根层、稻草和沙子并将其倾倒在谷仓、畜舍和果园,将表土或豆砾石回填到沟渠,以及摊铺青贮饲料。

产品技术规格适用产品 BD118 锯屑

容量 2 yd³ 1.53 m³
宽度 73.2 in 1860 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
重量 1179.5 lb 535 kg
高度 44 in 1118 mm
长度 57.1 in 1451 mm
最佳液压流量 76-87 lpm(20-23 gpm) 76-87 lpm(20-23 gpm)
最佳液压压力 130-230 bar(2000-3300 psi) 130-230 bar(2000-3300 psi)
传动带宽度 12 in 305 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
总宽度 74.8 in 1900 mm

了解 BD118 锯屑 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  BD118 锯屑

查看更多优惠