BD118 沙子

BD118 沙子 侧面出料铲斗

立即购买

主要技术规格

容量
1 yd³
0.76 m³
宽度
73.2 in
1860 mm
所需液压系统
标准流量
标准流量

性能概览

显示第 1-6 项/共 7 项

应用

应用

设计用于收集锯屑、护根层、稻草和沙子并将其倾倒在谷仓、畜舍和果园,将表土或豆砾石回填到沟渠,以及摊铺青贮饲料。
手动可调出料门

手动可调出料门

两侧的手动可调出料门可调节卸载材料的量。厚护板将门加固,确保持久使用。
双向橡胶传送带

双向橡胶传送带

双向橡胶传送带具有凸起 V 形纹和可调张紧皮带,可承受重负荷。双向驱动可提升生产力,避免狭窄空间里常见的笨拙操作。
高扭矩振荡器

高扭矩振荡器

高扭矩振荡器组件直接由独立液压电机驱动。电机和传动带系统在双轴平面上一起旋转,确保流量稳定,防止材料在铲斗内发生桥连。
双直驱液压电机

双直驱液压电机

双直驱液压电机驱动传动带,第三个电机驱动振荡器,提供稳定的液压流量。电机采用外部安装方式,方便检修。
焊接式锯齿状安全阶梯

焊接式锯齿状安全阶梯

焊接式锯齿状安全阶梯让相关人员可以安全进出驾驶室。

产品技术规格适用产品 BD118 沙子

容量 1 yd³ 0.76 m³
宽度 73.2 in 1860 mm
所需液压系统 标准流量 标准流量
重量 1058.2 lb 480 kg
高度 34.1 in 867 mm
长度 50 in 1269 mm
最佳液压流量 76-87 lpm(20-23 gpm) 76-87 lpm(20-23 gpm)
最佳液压压力 130-230 bar(2000-3300 psi) 130-230 bar(2000-3300 psi)
传动带宽度 12 in 305 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器
总宽度 74.8 in 1900 mm

了解 BD118 沙子 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图