| 工作宽度 | 17.7 in 450 mm |
| 最大切削深度 | 6.7 in 170 mm |
| 所需液压系统 | 高流量 高流量 |
| 总宽度 | 73.1 in 1858 mm |
| 总长度 | 49.1 in 1248 mm |
| 总高度 | 36.6 in 930 mm |
| 重量 | 1869.5 lb 848 kg |
| 最佳液压流量 | 98-125 L/min(26-33 gpm) 98-125 L/min(26-33 gpm) |
| 最佳液压压力 | 230-280 bar(3300-4000 psi) 230-280 bar(3300-4000 psi) |
| 钢轮转速 | 149 rpm 149 rpm |
| 选装铣刨鼓宽度/深度 | 80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in) 80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in) |
| 倾角范围 | 8° 左/右 8° 左/右 |
| 侧移行程 | 29.5 in 750 mm |
| 锥形钻头 | 42 42 |
| 标准钻头类型 | 通用型 通用型 |
性能概览
产品技术规格适用产品 PC305
了解 PC305 与常用比较产品相比如何。
冷铣刨机
PC305
已选择
- 工作宽度
- 17.7 in
- 450 mm
- 最大切削深度
- 6.7 in
- 170 mm
- 所需液压系统
- 高流量
- 高流量
冷铣刨机
PC105
- 工作宽度
- 17.7 in
- 450 mm
- 最大切削深度
- 5.9 in
- 150 mm
- 所需液压系统
- 标准流量
- 标准流量
冷铣刨机
PC306
- 工作宽度
- 23.6 in
- 600 mm
- 最大切削深度
- 6.7 in
- 170 mm
- 所需液压系统
- 高流量
- 高流量