配备水箱的 PC406

冷铣刨机 配备水箱的 PC406

立即购买

主要技术规格

工作宽度
23.6 in
600 mm
最大切削深度
6.7 in
170 mm
所需液压系统
XHP/XE
XHP/XE

概述

高速钢轮与锥形钻头可在重铺路面之前快速清除沥青和混凝土。

性能概览

显示第 1-6 项/共 15 项

应用

应用

专为小型居民区和商业路面摊铺作业而设计,主要用于以经济的方式修复沥青和混凝土路面。非常适合在重铺路面之前铣刨缺陷、清理损坏的路面、清理车道行车带,并用于因受限而无法使用专用铣刨机的作业。
自找平设计

自找平设计

置于地面上后会自动自找平,无需操作员调整即可实现一致的深度控制,同时还具有出色的泥土保留能力。
两块耐磨滑板

两块耐磨滑板

两块耐磨滑板始终平行于地面,可实现最佳的稳定性。
液压侧移

液压侧移

液压侧移功能允许在距离路边、墙体和其他障碍物较近的情况下进行刨平。
独立的左/右深度控制

独立的左/右深度控制

独立的左/右深度控制功能允许在每个滑板上独立调整最大铣刨鼓深度。从驾驶室中可以轻松查看相应仪表。独立的深度控制在 PC104 和 PC105 机型上以机械方式操作;独立的液压深度控制是 PC305-PC412 机型上的标准配置。
Max Pro 压力表

Max Pro 压力表

Max Pro 压力表可为操作员提供反馈以调整速度,从而在不断变化的材料负载中实现最高的生产率。仪表能够实时显示铣刨机的性能,并且可从驾驶室查看。所有机型的标准配置。

产品技术规格适用产品 配备水箱的 PC406

工作宽度 23.6 in 600 mm
最大切削深度 6.7 in 170 mm
所需液压系统 XHP/XE XHP/XE
总宽度 73.1 in 1858 mm
总长度 57.2 in 1453 mm
总高度 37.4 in 951 mm
重量 2753.6 lb 1249 kg
最佳液压流量 136-150 L/min(36-40 gpm) 136-150 L/min(36-40 gpm)
最佳液压压力 250-280 bar(3630-4000 psi) 250-280 bar(3630-4000 psi)
钢轮转速 133 rpm 133 rpm
倾角范围 6.5° 左/右 6.5° 左/右
侧移行程 25.6 in 650 mm
锥形钻头 54 54
标准钻头类型 通用型 通用型
水箱容量 42.3 gal(美制) 160 l

了解 配备水箱的 PC406 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

360 View