5 吨小型挖掘机液压

5 吨小型挖掘机液压 Dual Lock™ 抓销式快速连接器 - 小型挖掘机

立即购买

主要技术规格

重量
169.8 lb
77 kg
宽度
10.7 in
272 mm
长度
20.8 in
528 mm

产品技术规格适用产品 5 吨小型挖掘机液压

重量 169.8 lb 77 kg
宽度 10.7 in 272 mm
长度 20.8 in 528 mm
总高度 10.7 in 272 mm
销直径 1.8 in 45 mm
机器类别 5 吨小型挖掘机 5 吨小型挖掘机
接口类型 销接式 销接式
所需液压系统 工厂安装专用 工厂安装专用

了解 5 吨小型挖掘机液压 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图