CTR 320

< 后退

Cat(卡特)融资和保险
了解详情

概述

CTR 320 和 426 砍伐机的设计可实现生产率、可靠性和部件使用寿命的最大化,帮助您快速高效地完成工作。 选择采用三刀式设计并带有 31" 齿喉开口的 320 产品,适合砍伐中小型针叶树材和小型阔叶树材。 也可选择采用四刀式设计并带有 34 3/8" 齿喉开口的 426 产品,以应对更大型的树材以及多种疏删应用。 详细了解以下功能,您就会认识到自己再也无法找到比 CTR 更坚固、更优良的砍伐机了。

单位:
合金钢锯条 18.0 in 45.72 cm Less
机架宽度 86.15 in 218.82 cm Less
机架长度 72.42 in 184.02 cm Less
机架高度 99.7 in 253.23 cm Less
杆和链条储油罐 8.25 美制加仑 31.23 l Less
转盘轴承直径 22.0 in 55.88 cm Less
锯链节距 0.75 in 1.9 cm Less
鼻端滚轮的宽度 17.0 in 43.18 cm Less
鼻端滚轮的直径 16.0 in 40.64 cm Less
齿喉开口 31.0 in 78.74 cm Less