1676 mm(66 in)

工业抓斗铲叉 1676 mm(66 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
66 in
1676 mm
高度 - 抓斗闭合
31.9 in
810 mm
夹钳开口
38 in
965 mm

概述

Cat® 工业抓斗叉设计用于在严苛的工作条件下处理各种类型的物料。

产品技术规格适用产品 1676 mm(66 in)

宽度 66 in 1676 mm
高度 - 抓斗闭合 31.9 in 810 mm
夹钳开口 38 in 965 mm
长度 36.5 in 927.4 mm
可用叉齿长度 21.8 in 553 mm
重量 1106.7 lb 502 kg
叉齿直径 1.8 in 44.5 mm
齿数量 9 9

了解 1676 mm(66 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1676 mm(66 in)

查看更多优惠