| 宽度 | 72 in 1829 mm |
| 高度 - 抓斗闭合 | 32 in 814 mm |
| 夹钳开口 | 38 in 965 mm |
| 长度 | 36.5 in 927.4 mm |
| 可用叉齿长度 | 21.8 in 553 mm |
| 重量 | 1208.1 lb 548 kg |
| 叉齿直径 | 1.8 in 44.5 mm |
| 齿数量 | 11 11 |
性能概览
产品技术规格适用产品 1829 mm(72 in)
了解 1829 mm(72 in) 与常用比较产品相比如何。
铲叉
1829 mm(72 in)
已选择
- 宽度
- 72 in
- 1829 mm
- 高度 - 抓斗闭合
- 32 in
- 814 mm
- 夹钳开口
- 38 in
- 965 mm
铲叉
1676 mm(66 in)
- 宽度
- 66 in
- 1676 mm
- 高度 - 抓斗闭合
- 31.9 in
- 810 mm
- 夹钳开口
- 38 in
- 965 mm