1702 mm(67 in)

原木和木料叉架 1702 mm(67 in)

立即购买

主要技术规格

接口类型
IT 连接器
IT 连接器
抓齿配置
回转,浮动
回转,浮动
高度
74 in
1880 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

Cat

应用

Cat® 原木和木料叉架用于装载、卸载、移动甲板、分拣和供料给磨粉机。它们扁平的叉齿和提高的护栏专用于处理未抛光的原木和堆放的木材。
Cat

提升管/原木护板

提升管和原木护板可预防原木滚回到连杆。支持大型负载,在每一次运输中最大化铲叉填充能力。
Cat

较宽的叉架

较宽的叉架可在搬运较长的杆/负载时提高稳定性。
Cat

较宽的叉齿宽度

较宽的叉齿宽度表面积较大,在运输较大材料时有助于保持稳定。
Cat

回转/非回转叉齿配置

铲叉可使用普通手用工具配置为允许叉齿回转或保持在固定位置。
Cat

浮动/非浮动叉齿配置

通过添加/拆卸一个螺栓,轻松在浮动和非浮动叉齿配置间互换。

产品技术规格适用产品 1702 mm(67 in)

接口类型 IT 连接器 IT 连接器
抓齿配置 回转,浮动 回转,浮动
高度 74 in 1880 mm
重量 1450.6 lb 658 kg
宽度 67 in 1702 mm
长度 20.7 in 527 mm

了解 1702 mm(67 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1702 mm(67 in)

查看更多优惠