2659 mm(105 in)

原木和木料叉架 2659 mm(105 in)

立即购买

主要技术规格

接口类型
销接式
销接式
抓齿配置
非回转,非浮动
非回转,非浮动
高度
56.8 in
1442 mm

概述

原木和木料叉架有几种尺寸和选件可供选择,为您提供特定作业所需的工具。

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

Cat® 原木和木料叉架用于装载、卸载、移动甲板、分拣和供料给磨粉机。它们扁平的叉齿和提高的护栏专用于处理未抛光的原木和堆放的木材。
Cat

提升管/原木护板

提升管和原木护板可预防原木滚回到连杆。支持大型负载,在每一次运输中最大化铲叉填充能力。
Cat

较宽的叉架

较宽的叉架可在搬运较长的杆/负载时提高稳定性。
Cat

较宽的叉齿宽度

较宽的叉齿宽度表面积较大,在运输较大材料时有助于保持稳定。

产品技术规格适用产品 2659 mm(105 in)

接口类型 销接式 销接式
抓齿配置 非回转,非浮动 非回转,非浮动
高度 56.8 in 1442 mm
重量 1651.3 lb 749 kg
宽度 104.7 in 2659 mm
长度 23.3 in 593 mm

了解 2659 mm(105 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图