2479 mm(98")

木材夹抱叉车 2479 mm(98")

查找代理商

主要技术规格

铲叉宽度
98 in
2489 mm
齿宽
95 in
2412 mm
齿间宽度
95 in
2412 mm

产品技术规格适用产品 2479 mm(98")

铲叉宽度 98 in 2489 mm
齿宽 95 in 2412 mm
齿间宽度 95 in 2412 mm
叉齿长度 98 in 2479 mm
叉齿宽度 14.1 in 358 mm
内部高度 78 in 1972 mm
夹具开口 149 in 3794 mm
端部面积 76.4 ft² 7.1 m²
重量 17458 lb 7919 kg

了解 2479 mm(98") 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

型号

照片

照片

照片

型号
照片
照片
照片

查看当前优惠(按对象)  2479 mm(98")

查看更多优惠