| 铲叉宽度 | 95 in 2420 mm |
| 齿宽 | 90 in 2284 mm |
| 齿间宽度 | 90 in 2284 mm |
| 叉齿长度 | 108 in 2738 mm |
| 叉齿宽度 | 12.4 in 314 mm |
| 内部高度 | 75 in 1901 mm |
| 夹具开口 | 180 in 4570 mm |
| 端部面积 | 68.9 ft² 6.4 m² |
| 重量 | 22921 lb 10397 kg |
产品技术规格适用产品 2738 mm(108")
了解 2738 mm(108") 与常用比较产品相比如何。
铲叉
2738 mm(108")
已选择
- 铲叉宽度
- 95 in
- 2420 mm
- 齿宽
- 90 in
- 2284 mm
- 齿间宽度
- 90 in
- 2284 mm
铲叉
2479 mm(98")
- 铲叉宽度
- 98 in
- 2489 mm
- 齿宽
- 95 in
- 2412 mm
- 齿间宽度
- 95 in
- 2412 mm
铲叉
2802 mm(110")
- 铲叉宽度
- 110 in
- 2802 mm
- 齿宽
- 108 in
- 2752 mm
- 齿间宽度
- 89 in
- 2256 mm