2185 mm(86 in),销接式

2185 mm(86 in),销接式 加工厂用叉

立即购买

主要技术规格

宽度
87.1 in
2212 mm
叉齿间距 - 最大宽度
86 in
2185 mm
叉齿间距 - 内部宽度
77 in
1955 mm

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

高效装载和卸载卡车货物,出色地整理场地中的杆和平板库存,有效为锯木机供料并处理其他长体或大块材料。
视野

视野

大型开放式框架顶部设计增加了可视性,并协助操作人员装载和卸载材料。
曲架设计

曲架设计

有助于原木滚动,从而平稳装载和卸载。通过圆角处理和减少尖角保护原木质量。
滚轮尖

滚轮尖

在装载和卸载时有助于预防损伤杆材料。
额外的耐磨条

额外的耐磨条

有助于延长叉齿寿命。
安装在机具上的操作和保养手册收纳盒

安装在机具上的操作和保养手册收纳盒

安装在机具上的密闭防风雨储物盒中包含正确操作工装机具所需的所有操作手册和保养指南。

产品技术规格适用产品 2185 mm(86 in),销接式

宽度 87.1 in 2212 mm
叉齿间距 - 最大宽度 86 in 2185 mm
叉齿间距 - 内部宽度 77 in 1955 mm
叉齿长度 49.6 in 1260 mm
叉齿宽度 4.5 in 115 mm
最大夹钳开口 82.2 in 2089 mm
最小夹钳开口 5.9 in 149 mm
重量 3736.8 lb 1695 kg
尖类型 滚轮尖 滚轮尖
接口类型 销接式 销接式
端部面积 13 ft² 1.21 m²

了解 2185 mm(86 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  2185 mm(86 in),销接式

查看更多优惠