1550 mm(61 in)

货盘叉架 1550 mm(61 in)

立即购买

主要技术规格

高度
36.8 in
935.09 mm
宽度
61 in
1550 mm
重量
539 lb
244.5 kg

概述

在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

Cat

应用

用于满足各种物料处理需求,例如在建筑和工业工地上搬运大件或托盘材料,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子等类似工作。
Cat

重负荷型支架

重负荷型负载支架结构功能强大、坚固耐用且便于进行整体观察。它能够在负载移动时为操作员提供保护,同时保持极佳视野,方便操作员看到铲叉叉齿。
Cat

开槽轨道式叉架

开槽轨道式叉架设计允许轻松地重新排列或更换叉齿并锁定到位。
Cat

一个叉架提供所有搬运功能

叉架设计用于满足最大型机器的负载搬运能力,一种尺寸适于所有型号。

产品技术规格适用产品 1550 mm(61 in)

高度 36.8 in 935.09 mm
宽度 61 in 1550 mm
重量 539 lb 244.5 kg
长度 13.1 in 332 mm
叉齿间距 180-1320 mm(7-52 in)中心线至中心线 180-1320 mm(7-52 in)中心线至中心线
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1550 mm(61 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图