工作室拍摄

货盘叉架 1566 mm(62 in)

请求报价 单击以查看价格

主要技术规格

高度
44 in
1118 mm
宽度
61.7 in
1566 mm
重量
749.6 lb
340 kg

概述

货盘叉架用于在建筑工地上搬运托盘负载,在园林施工和苗圃中处理袋装肥料和种子。

产品技术规格适用产品 1566 mm(62 in)

高度 44 in 1118 mm
宽度 61.7 in 1566 mm
重量 749.6 lb 340 kg
长度 24.4 in 620 mm
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图