1220 mm(48 in),IT 连接器,III 类

货盘铲叉 1220 mm(48 in),IT 连接器,III 类

立即购买

主要技术规格

高度
39.8 in
1010 mm
宽度
74.8 in
1900 mm
重量
1192.7 lb
541 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 4 项

液压叉齿调节

液压叉齿调节

不出驾驶室即可调整叉齿,无需额外操纵机器即可准确放置负载。
长久耐用的液压装置

长久耐用的液压装置

使用一个泄压控制阀调节液压压力,确保铲叉液压装置长久使用。
受保护的液压装置

受保护的液压装置

阀和液压软管通过一个专门的焊接护罩来保护,旨在防止物料掉落到叉架上。
改进支架设计

改进支架设计

新的支架设计确保叉架和叉齿能够单独挺立和安全存放。

产品技术规格适用产品 1220 mm(48 in),IT 连接器,III 类

高度 39.8 in 1010 mm
宽度 74.8 in 1900 mm
重量 1192.7 lb 541 kg
叉齿长度 48 in 1220 mm
叉齿宽度 4.9 in 125 mm
叉齿高度 24 in 610 mm
叉齿厚度 2.4 in 60 mm
叉齿重量 208.1 lb 94.4 kg
工作重量 1192.7 lb 541 kg
总长度 63.7 in 1619 mm
接口类型 IT 连接器 IT 连接器

了解 1220 mm(48 in),IT 连接器,III 类 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1220 mm(48 in),IT 连接器,III 类

查看更多优惠