1524 mm(60 in)

管桩铲叉 1524 mm(60 in)

立即购买

主要技术规格

宽度
100.7 in
2559 mm
叉齿长度
60 in
1524 mm
重量
3505.3 lb
1590 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

应用

应用

Cat® 管桩铲叉结构坚固,使用同一机具即可高性能搬运 76 mm(3 in)到最长 762 mm(30 in)的管道。
坚固通用的结构

坚固通用的结构

  • 坚固的叉架和顶部卡箍可确保高生产力水平
  • 两件式宽卡箍将管道固定到叉齿和叉架中
  • 卡箍可根据需要的物料直径定位
  • 同直径的单杆或多件物料可同时运输,提高生产力
Cat

可调叉齿

  • 叉齿宽度可调整,以更好地适合应用要求
  • 调整不需要机具
受保护的液压油缸

受保护的液压油缸

顶部卡箍设计让液压油缸始终受到保护,避免油缸受到意外损伤和意外停机。
Cat

货盘和其他物料

如果需要货盘化运输物料,只需完全打开卡箍,使用叉架作为铲叉。

产品技术规格适用产品 1524 mm(60 in)

宽度 100.7 in 2559 mm
叉齿长度 60 in 1524 mm
重量 3505.3 lb 1590 kg
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器
所需液压系统 第 3 功能 第 3 功能
叉架高度 - 闭合卡箍 52 in 1321 mm
叉架高度 - 开放卡箍 112.3 in 2852 mm
叉齿间距 - 最大宽度 96 in 2438 mm
叉齿宽度 6 in 152 mm
叉齿厚度 2.5 in 64 mm
负载容量 5158.8 lb 2340 kg

了解 1524 mm(60 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图

查看当前优惠(按对象)  1524 mm(60 in)

查看更多优惠