1219 mm(48 in),销接式

半加工厂铲叉 1219 mm(48 in),销接式

立即购买

主要技术规格

宽度
70 in
1778 mm
叉齿间距 - 最大宽度
65.7 in
1670 mm
叉齿间距 - 最小宽度
47.6 in
1210 mm

概述

堆叠、搬运和分拣成堆木料。

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

高效装载和卸载卡车货物,出色地整理场地中的杆和平板库存,有效为锯木机供料并处理其他长体或大块材料。
90 度平背叉齿

90 度平背叉齿

90 度平背叉齿能够搬运装在货盘中的木材和其他货物以及散木。
可调叉齿间距

可调叉齿间距

可调叉齿间距可配置为 9 种不同的间距设置,能完全灵活地适应您的特定应用。
窄顶夹钳

窄顶夹钳

窄顶夹钳能够闭合叉齿,从而允许操作员紧紧夹住一根原木。
浮动/非浮动叉齿

浮动/非浮动叉齿

浮动/非浮动叉齿可调整为 3 种不同的间距配置,可以锁定或设置为浮动。
安装在机具上的操作和保养手册收纳盒

安装在机具上的操作和保养手册收纳盒

安装在机具上的密闭防风雨储物盒中包含正确操作工装机具所需的所有操作手册和保养指南。

产品技术规格适用产品 1219 mm(48 in),销接式

宽度 70 in 1778 mm
叉齿间距 - 最大宽度 65.7 in 1670 mm
叉齿间距 - 最小宽度 47.6 in 1210 mm
叉齿长度 48 in 1219 mm
叉齿宽度 6 in 152 mm
最大夹钳开口 98.8 in 2510 mm
最小夹钳开口 6 in 152 mm
重量 3478.9 lb 1578 kg
接口类型 销接式 销接式

了解 1219 mm(48 in),销接式 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

半加工厂用叉装载散木。

半加工厂用叉搬运锯材。

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
半加工厂用叉装载散木。
半加工厂用叉搬运锯材。