1812 mm(71 in),Fusion™ 连接器

分拣抓斗铲叉 1812 mm(71 in),Fusion™ 连接器

立即购买

主要技术规格

宽度
71.3 in
1812 mm
叉齿长度
50 in
1269 mm
抓斗区域
20.6 ft²
1.91 m²

概述

堆叠、搬运和分拣成堆木料。

性能概览

显示第 1-6 项/共 6 项

应用

应用

专为原木和木料设计和制造,主要用于从堆叠木堆中搬运原木以作进一步处理。
木料处理性能

木料处理性能

分拣抓斗叉专用于原木和木料应用,配备大型卡箍,可为物料产生 21 平方英尺开口。
压力可调的夹紧力

压力可调的夹紧力

集成的压力调节器能够调节夹紧力,最大程度减少所搬运物料损坏的几率。
短叉齿

短叉齿

经专门设计,可在原木堆下滑动并将原木堆滚入抓斗。短叉齿允许在将原木装载到抓斗中时进行精确控制。
可更换耐磨条

可更换耐磨条

可按常规维修间隔轻松更换抓斗下方的螺栓固定式耐磨条,从而避免额外焊接。
用户可配置

用户可配置

提供各种铲叉叉齿,可以按机器和操作情况配置分拣抓斗。

产品技术规格适用产品 1812 mm(71 in),Fusion™ 连接器

宽度 71.3 in 1812 mm
叉齿长度 50 in 1269 mm
抓斗区域 20.6 ft² 1.91 m²
抓斗高度 102.6 in 2606 mm
抓斗重量 3860.3 lb 1751 kg
接口类型 Fusion™ 连接器 Fusion™ 连接器
工作重量 33170.7 lb 15046 kg

了解 1812 mm(71 in),Fusion™ 连接器 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

正在作业的 Cat® 938M 小型轮式装载机和分拣抓斗叉

Cat® 分拣抓斗叉正在抓取负载

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
正在作业的 Cat® 938M 小型轮式装载机和分拣抓斗叉
Cat® 分拣抓斗叉正在抓取负载