1676 mm(66 in)

1676 mm(66 in) 实用铲叉

立即购买

主要技术规格

宽度
66 in
1676 mm
高度
22.9 in
581 mm
重量
436.5 lb
198 kg

性能概览

显示第 1-6 项/共 5 项

Cat

应用

设计用于处理农场、牧场和园林施工应用中的各种轻质物料。
Cat

主要用途

主要用途包括清除干压实的家畜粪便、运输小捆物料、处理松散物料(例如稻草和干草)、松动垫料和土壤通气。
可移动/可更换叉齿

可移动/可更换叉齿

下箱沟槽已预钻孔,可接受各种组合的销接式叉齿。
锯齿状阶梯/橡胶缓冲器

锯齿状阶梯/橡胶缓冲器

通过锯齿状焊接阶梯,可安全出入机器驾驶室。另外,螺栓固定式橡胶缓冲器限制较大型 Cat 径向提升机器上的铲斗后翻行程。
不适用于打包成圆形的大型物件

不适用于打包成圆形的大型物件

注意:实用铲叉的设计不适用于刺穿和装运打包成圆形的大型物件。

产品技术规格适用产品 1676 mm(66 in)

宽度 66 in 1676 mm
高度 22.9 in 581 mm
重量 436.5 lb 198 kg
长度 36.4 in 924 mm
可用叉齿长度 25.1 in 637 mm
叉齿直径 1.3 in 31.75 mm
齿数量 7 7
叉齿宽度 1.3 in 31.75 mm
接口类型 滑移转向连接器 滑移转向连接器

了解 1676 mm(66 in) 与常用比较产品相比如何。

产品手册和更多内容随时可供下载!

媒体库

工作室拍摄

前视图

俯视图

左视图

后视图

仰视图

右视图

D 系列滑移式装载机上的实用铲叉

工作室拍摄
前视图
俯视图
左视图
后视图
仰视图
右视图
D 系列滑移式装载机上的实用铲叉

查看当前优惠(按对象)  1676 mm(66 in)

查看更多优惠